Danfoss logo
ThermoDual FLS

DHW system, TD-FLS, 455 kW

161L1135

ThermoDual-FLS 455KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Application typeFresh water modules
Capacity [KW]455.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control typeElectronic
DHW controller nameECL 310
DHW HEX typeXB59M-1 70
다음의 기능 포함:
값
HEX DHW brazed/gasketed materialCopper
Material DescriptionTD-FLS 455KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER
Pressure nominal primary [bar]20 bar
Product lineHeavy Duty Stations
UL markNo
구분ThermoDual-FLS 455KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER
제품 유형TD-FLS
제품군DHW system

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량150 킬로그램
순중량130 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume731.249 리터
EAN/UPC5715162708774