Danfoss logo
ThermoDual FLS

DHW system, TD-FLS, 140 kW

161L1104

ThermoDual-FLS 140KW MIX OR 24V DHBOX

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Application typeFresh water modules
Capacity [KW]140.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control typeExternal control
DHW controller nameNo Controller
DHW HEX typeXB59M-1 30
다음의 기능 포함:
값
HEX DHW brazed/gasketed materialCopper
Material DescriptionTD-FLS 140KW MIX OR 24V DHBOX
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
UL markNo
구분ThermoDual-FLS 140KW MIX OR 24V DHBOX
제품 유형TD-FLS
제품군DHW system

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량110 킬로그램
순중량110 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume1021.555 리터