Danfoss logo
ThermoDual FLS

DHW system, TD-FLS, 280 kW

161L1096

ThermoDual-FLS 280KW MIX OR 24V DHBOX

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Application typeFresh water modules
Capacity [KW]280.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control typeExternal control
DHW controller nameNo Controller
DHW HEX typeXB59M-1 36
다음의 기능 포함:
값
HEX DHW brazed/gasketed materialCopper
Material DescriptionTD-FLS 280KW MIX OR 24V DHBOX
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
UL markNo
구분ThermoDual-FLS 280KW MIX OR 24V DHBOX
제품 유형TD-FLS
제품군DHW system

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량110 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
순중량100 킬로그램