Danfoss logo
Distribution unit SGC

Warranty & Service

145H0966

DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 6 CONN. TWA SI

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Application typeDistribution units
Contains batteriesNo
ControlICON Wiring center
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 6 CONN. TWA SI
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections6
다음의 기능 포함:
값
Pressure nominal primary [bar]6 bar
Product lineSubsystems
Supply temperature construction [˚C]95 °C
구분DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 6 CONN. TWA SI
제품 유형Warranty & Service
제품군Distribution units

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량9 킬로그램
순중량9 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume78.736 리터
EAN/UPC5702424545482