Warranty & Service
145H0965
DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 5 CONN. TWA SI
145H0965
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Control | ICON Wiring center |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 5 CONN. TWA SI |
| Number of connections | 2 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Number of floor heating manifold connections | 5 |
| Pressure nominal primary [bar] | 6 bar |
| Product line | Subsystems |
| Supply temperature construction [˚C] | 95 °C |
| 구분 | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 5 CONN. TWA SI |
| 제품 유형 | Warranty & Service |
| 제품군 | Distribution units |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 9.35 킬로그램 |
| 순중량 | 9.35 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 78.736 리터 |
| EAN/UPC | 5702424545475 |