Danfoss logo
Distribution unit SGCI

Warranty & Service

145H0943

Stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Warranty & Service

제품 사양

다음의 기능 포함:
Adaptive learningYes
Application typeDistribution units
Automatic balancingYes
CE markYes
Connection direction primaryTop
Contains batteriesNo
ControlICON1 Master controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
HE connection size3/4"
HE connection typeG ext. thread
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 3 CONN. TWA 24V
다음의 기능 포함:
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections3
Power per output [W] [Max]3 W
Pressure nominal primary [bar]6 bar
Product lineSubsystems
PWMYes
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply temperature construction [˚C]60 °C
Valve excerciseYes
공급 전압 [V]230V Hz 50
구분Stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
액츄에이터24V
제품 유형Warranty & Service
제품군Distribution units
Right

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량8.25 킬로그램
순중량8.2 킬로그램
Volume78.736 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424500290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm