Warranty & Service
145H0762
Type SGCI-FN, 12 connections, TWA 24V
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Warranty & Service
145H0762
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 12 CONN. TWA 24 |
| Number of connections | 12 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Pressure nominal primary [bar] | 6 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply temperature construction [˚C] | 90 °C |
| 구분 | Type SGCI-FN, 12 connections, TWA 24V |
| 제품 유형 | Warranty & Service |
| 제품군 | Distribution units |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 12.895 킬로그램 |
| 순중량 | 10.8 킬로그램 |
| Volume | 106.143 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675147 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |