Danfoss logo
145H0754

Warranty & Service

145H0754

Type SGCI-FN, 4 connections, TWA 24V
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Warranty & Service

제품 사양

다음의 기능 포함:
Application typeDistribution units
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 4 CONN. TWA 24V
Number of connections4
다음의 기능 포함:
Pressure nominal primary [bar]6 bar
Product lineSubsystems
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply temperature construction [˚C]90 °C
구분Type SGCI-FN, 4 connections, TWA 24V
제품 유형Warranty & Service
제품군Distribution units

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량8.597 킬로그램
순중량7.5 킬로그램
Volume102.24 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428675062
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm