Danfoss logo
145H0503-145H0512

Warranty & Service

145H0506

Distribution unit for VX-F, with 6 connections
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Warranty & Service

제품 사양

다음의 기능 포함:
Additional informationFlow meter
Application typeDistribution units
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 6 conn.
다음의 기능 포함:
Number of connections6
Pressure nominal primary [bar]6 bar
Product lineSubsystems
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply temperature construction [˚C]60 °C
구분Distribution unit for VX-F, with 6 connections
제품 유형Warranty & Service
제품군Distribution units

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량10.5 킬로그램
순중량9 킬로그램
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428525381
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm