Warranty & Service
145H0356
Distribution unit Type SG, 6 connections with flow meter
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Warranty & Service
145H0356
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SG-FN, 6 CONNECTIONS |
| Number of connections | 6 |
| Pressure nominal primary [bar] | 10 bar |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Product line | Subsystems |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply temperature construction [˚C] | 95 °C |
| 구분 | Distribution unit Type SG, 6 connections with flow meter |
| 제품 유형 | Warranty & Service |
| 제품군 | Distribution units |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 8.123 킬로그램 |
| 순중량 | 7.5 킬로그램 |
| Volume | 102.555 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525282 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |