Danfoss logo
145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0354

4 manifold loops, Right version
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Warranty & Service

제품 사양

다음의 기능 포함:
Application typeDistribution units
CE markYes
Connection direction primaryUp
Contains batteriesNo
ControlNo controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
HE connection size3/4"
HE connection typeG ext. thread
In scope of WEEENo
다음의 기능 포함:
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 4 CONNECTIONS
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections4
Pressure nominal primary [bar]6 bar
Product lineSubsystems
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply temperature construction [˚C]60 °C
구분4 manifold loops, Right version
제품 유형Warranty & Service
제품군Distribution units
Right

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량7.3 킬로그램
순중량7.1 킬로그램
Volume101.7 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428525268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm