Danfoss logo
 145H1140

DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC

145H1141

Product Type: Redan Distribution Unit

제품 사양

다음의 기능 포함:
Application typeDistribution units
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
ControlECL 110
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating controller nameECL 110
다음의 기능 포함:
In scope of WEEENo
Material DescriptionDRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC
Product lineLight Duty Stations
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
구분DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC
제품 유형Redan Distribution Unit
제품군Small Stations

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량11 킬로그램
순중량9.5 킬로그램
Volume219.555 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162511688
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm