DRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC
145H1140
Product Type: Redan Distribution Unit
145H1140
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Control | ECL 110 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating controller name | ECL 110 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | DRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| 구분 | DRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC |
| 제품 유형 | Redan Distribution Unit |
| 제품군 | Small Stations |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 11 킬로그램 |
| 순중량 | 9.5 킬로그램 |
| Volume | 219.555 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511671 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |