Distribution units SGCI - CDM
145H0885
For CDM module, stainless steel manifold, 5 loops, ICON1 Master controller
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Distribution units SGCI - CDM
145H0885
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Adaptive learning | Yes |
| Application type | Distribution units |
| Automatic balancing | Yes |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction primary | Top |
| Contains batteries | No |
| Control | ICON1 Master controller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Floor heating manifold type | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| HE connection size | 3/4" |
| HE connection type | G ext. thread |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 5 CONN, TWA |
| Number of connections | 2 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Number of floor heating manifold connections | 5 |
| Power per output [W] [Max] | 3 W |
| Pressure nominal primary [bar] | 6 bar |
| Product line | Subsystems |
| PWM | Yes |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply temperature construction [˚C] | 60 °C |
| UL mark | No |
| Valve excercise | Yes |
| 공급 전압 [V] | 230V Hz 50 |
| 구분 | For CDM module, stainless steel manifold, 5 loops, ICON1 Master controller |
| 승인 | CE |
| 액츄에이터 | 24V |
| 제품 유형 | Distribution units SGCI - CDM |
| 제품군 | Distribution units |
| 판 | Right |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 6.7 킬로그램 |
| 순중량 | 5.7 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424453589 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |