Danfoss logo
145H0883-145H0892

Distribution units SGCI - CDM

145H0883

For CDM module, stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Distribution units SGCI - CDM

제품 사양

다음의 기능 포함:
Adaptive learningYes
Application typeDistribution units
Automatic balancingYes
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryTop
Contains batteriesNo
ControlICON1 Master controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
HE connection size3/4"
HE connection typeG ext. thread
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 3 CONN, TWA
Number of connections2
다음의 기능 포함:
Number of floor heating manifold connections3
Power per output [W] [Max]3 W
Pressure nominal primary [bar]6 bar
Product lineSubsystems
PWMYes
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply temperature construction [˚C]60 °C
UL markNo
Valve excerciseYes
공급 전압 [V]230V Hz 50
구분For CDM module, stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
승인CE
액츄에이터24V
제품 유형Distribution units SGCI - CDM
제품군Distribution units
Right

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량5.7 킬로그램
순중량4.7 킬로그램
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424453565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm