CDM cooling, 10 bar, 60 °C
145B9504
CDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: CDM cooling
145B9504
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE connection size | 3/4" |
| HE connection type | G int. Thread |
| Heating controller name | FTC/RA-C |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | CDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C |
| Metering | Prepared for energy meter |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Package depth [mm] | 150 mm |
| Package height [mm] | 600 mm |
| Package width [mm] | 600 mm |
| Pressure nominal primary [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply temperature construction [˚C] | 60 °C |
| UL mark | No |
| 구분 | CDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA |
| 액츄에이터 | 24V |
| 제품 유형 | CDM cooling |
| 제품군 | Distribution units |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 6 킬로그램 |
| 순중량 | 5 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653866 |