Termix VMTD-F-MIX-B, Type 3, Heating controller name: RAVK, DHW controller name: AVTB
144B3815
Product Type: Termix VMTD-F-MIX-B, Type 3, 16 bar, 120 °C, RAVK, VMT, RAVK, AVTB
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Termix VMTD-F-MIX-B
144B3815
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulation connection size | 3/4" |
| Circulation connection type | G int. Thread |
| Circulation pipe size | Ø18 |
| Connection direction primary | Bottom |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| Cover material | White-lacquered steel sheet, White-lacquered In wall. |
| Cover option | Extra |
| DCW static pressure [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Depth with cover [mm] | 242 mm |
| Depth without cover [mm] | 150 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH connection size | 3/4" |
| DH connection type | G int. Thread |
| DH pipe size | Ø18 |
| DHW circulation | Without |
| DHW connection size | 3/4" |
| DHW connection type | G int. Thread |
| DHW Control type | Thermostatic |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| DHW controller name | AVTB |
| DHW HEX type | T24-1 24 G3/4" P |
| DHW pipe size | Ø18 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE connection size | 3/4" |
| HE connection type | G int. Thread |
| HE pipe size | Ø18 |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating control type | Thermostatic + delta p controller |
| Heating Control valve | VMT |
| Heating controller name | RAVK |
| Height with cover [mm] | 780 mm |
| Height without cover [mm] | 780 mm |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix VMTD-F-MIX-B-3 T24P/Zonev./Røriso |
| Pressure nominal primary [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 54768f06-374e-49bb-88dc-219e04115f2d |
| SCIP 서류 제품 이름 | Termix VMTD-F-MIX-B-3 T24P/Zonev./Røriso |
| Station size type | Type 3 |
| Supply temperature construction [˚C] | 120 °C |
| UL mark | No |
| Width with cover [mm] | 540 mm |
| Width without cover [mm] | 530 mm |
| 구분 | Termix VMTD-F MIX-B-3 with zone valve, HEX/Pipe insulation |
| 제품 유형 | Termix VMTD-F-MIX-B |
| 제품군 | Small Stations |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 23 킬로그램 |
| 순중량 | 22 킬로그램 |
| Volume | 0.062 입방미터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560908095 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |