Danfoss logo
DFH-62-L-ASV-PV_267B1474_267B1475_267B1476

DFH pre-configured stations, Top and bottom, 50 kW

267B1475

DFH-62 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 직접 난방(혼합 포함) 및 급탕

제품 사양

다음의 기능 포함:
Air ventYes
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Automatic balancing valveASV-PV
Circulation pumpYes
Connection direction primaryTop and bottom
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
Cover materialEPP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH connection size3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW capacity [kW] [Max]50 kW
DHW controller nameTD-21
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating control typeThermostatic
Heating controller nameTD-21
Heating system typeFloor heating
다음의 기능 포함:
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX heating brazed/gasketed materialCopper
In scope of WEEENo
Material DescriptionDFH-62 50 Kw L ASV-PV
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlThermostat
PipingStainless steel
Pressure nominal primary [bar]16 bar
Pressure nominal secondary [bar]16 bar
Product lineSubsystems
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Supply temperature construction [˚C]90 °C
Thermal conductivity [W/mK]0.036 W/m-K
구분DFH-62 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
전기적 연결230V 50 Hz
점검밸브Yes
제품 유형DFH pre-configured stations
제품군Flat Stations

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량10 킬로그램
순중량8.5 킬로그램
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162684740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm