EvoFlat MSS, Bottom, 60 kW, Brazed copper, Type 3
145B1707
EvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: EvoFlat MSS
145B1707
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Additional information | DHWEPP Front insulation coverZone valve |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction primary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| Cover material | White-lacquered In wall |
| Cover option | Extra |
| DCW static pressure [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Depth with cover [mm] | 155 mm |
| Depth without cover [mm] | 150 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| DH connection size | 3/4" |
| DH connection type | G int. Thread |
| DH pipe size | Ø18 |
| DHW capacity [kW] [Max] | 60 kW |
| DHW capacity [kW] [Min] | 40 kW |
| DHW circulation | Without |
| DHW connection type | G int. Thread |
| DHW Control type | Flow/thermostatic |
| DHW controller name | TPC-M |
| DHW pipe size | Ø18 |
| Floor heating circuit - pump brand | Wilo |
| Floor heating circuit - pump type | Wilo Yonos Para 15/6 |
| HE connection size | 3/4" |
| HE connection type | G int. Thread |
| HE pipe size | Ø18 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
| Heating capacity [kW] [Max] | 54 kW |
| Heating capacity [kW] [Min] | 35 kW |
| Heating control type | Thermostatic + Differential pressure |
| Heating system type | Floor heating |
| Height with cover [mm] | 600 mm |
| Height without cover [mm] | 590 mm |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX heating brazed/gasketed material | Copper |
| Material Description | EvoFlat MSS 3 TPC-M (o/front) w/HTC |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Number of households [Max] | 2 |
| Number of households [Min] | 1 |
| Package depth [mm] | 600 mm |
| Package height [mm] | 160 mm |
| Package width [mm] | 800 mm |
| Pressure nominal primary [bar] | 10 bar |
| Pressure nominal secondary [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| Station size type | Type 3 |
| Supply temperature construction [˚C] | 95 °C |
| 구분 | EvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC |
| 절연 물질 | EPP |
| 제조사명 | Danfoss |
| 제품 유형 | EvoFlat MSS |
| 제품군 | Flat Stations |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 15 킬로그램 |
| 순중량 | 13.8 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162275436 |