Danfoss logo
EvoFlat TDV type 2

EvoFlat TDV

145B4149

EvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: EvoFlat TDV

제품 사양

다음의 기능 포함:
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
다음의 기능 포함:
Material DescriptionEvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
Product lineSubsystems
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
구분EvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
제품 유형EvoFlat TDV
제품군Flat Stations

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량8.96 킬로그램
순중량7.76 킬로그램
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424658090