Danfoss logo
EvoFlat Reno, Bottom, Type 2-product-details

EvoFlat Reno, Bottom, Type 2

145B4216

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryBottom
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller nameTPC-M
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
다음의 기능 포함:
값
In scope of WEEENo
Material DescriptionEvoFlat Reno Type E2 230V incl . RTL
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Pressure nominal secondary [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 2
UL markNo
제품 유형EvoFlat Reno
제품군Flat Stations

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량15 킬로그램
순중량12.2 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume93.177 리터
EAN/UPC5715162731406