Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, Bottom, Type 3

145B1805

EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryBottom
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller nameTPC-M
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
다음의 기능 포함:
값
Material DescriptionEvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ
Mixing circuit - controlThermostat
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 3
Supply temperature construction [˚C]95 °C
UL markNo
구분EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ
승인CE
제품 유형EvoFlat FSA
제품군Flat Stations

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량16 킬로그램
순중량14.8 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume78.736 리터
EAN/UPC5702424653521