EvoFlat four pipe, Bottom, Brazed copper, Type 3
145B0506
EvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 직접 난방 및 급탕
145B0506
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| Connection direction primary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| Cover material | White-lacquered In wall |
| Cover option | Extra |
| DCW static pressure [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Depth with cover [mm] | 153 mm |
| Depth without cover [mm] | 110 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH connection size | 3/4" |
| DH connection type | G int. Thread |
| DH pipe size | Ø18 |
| DHW capacity [kW] | 37 kW |
| DHW circulation | Without |
| DHW connection size | 3/4" |
| DHW connection type | G int. Thread |
| DHW Control type | Flow/thermostatic |
| DHW controller name | TPC-M |
| DHW HEX type | XB06H-1 26 |
| DHW pipe size | Ø18 |
| Differential pressure controller | Integrated |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE connection size | 3/4" |
| HE connection type | G int. Thread |
| HE pipe size | Ø18 |
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
| Heating capacity [kW] [Max] | 15 kW |
| Heating capacity [kW] [Min] | 10 kW |
| Heating control type | Differential pressure |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Heating controller name | TPC-M |
| Heating system type | Radiator and Floor heating |
| Height with cover [mm] | 590 mm |
| Height without cover [mm] | 590 mm |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX heating brazed/gasketed material | Copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | EvoFlat Four Pipe A3 TPC-M 22L/min |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Number of households [Max] | 2 |
| Number of households [Min] | 1 |
| Package depth [mm] | 600 mm |
| Package height [mm] | 160 mm |
| Package width [mm] | 800 mm |
| Pressure nominal primary [bar] | 10 bar |
| Pressure nominal secondary [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 3 |
| Supply temperature construction [˚C] | 95 °C |
| UL mark | No |
| Width with cover [mm] | 545 mm |
| Width without cover [mm] | 545 mm |
| 구분 | EvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front |
| 비고 | Insulated Flatstations |
| 승인 | CE |
| 절연 물질 | Without |
| 제조사명 | Danfoss |
| 제품 유형 | EvoFlat four pipe |
| 제품군 | Flat Stations |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 15.17 킬로그램 |
| 순중량 | 13.97 킬로그램 |
| Volume | 82.11 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |