Danfoss logo
DTR-72-L_267B1146_267B1149_267B1151

DTR pre-configured stations, Top and bottom, 35 kW

267B1146

DTR-72, top/bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: DTR pre-configured stations

제품 사양

다음의 기능 포함:
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Connection direction primaryTop and bottom
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
Cover materialEPP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH connection size3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW capacity [kW] [Max]35 kW
DHW controller nameTD-21
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
다음의 기능 포함:
HEX heating brazed/gasketed materialCopper
In scope of WEEENo
Material DescriptionDTR-72 35 Kw L
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingStainless steel
Pressure nominal primary [bar]16 bar
Pressure nominal secondary [bar]16 bar
Product lineSubsystems
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Supply temperature construction [˚C]90 °C
Thermal conductivity [W/mK]0.036 W/m-K
구분DTR-72, top/bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
제품 유형DTR pre-configured stations
제품군Flat Stations

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량12 킬로그램
순중량10.5 킬로그램
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424657567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm