Akva Lux II TD, fully insulated, Type 2, DHW controller name: PTC2
145B4005
Product Type: Akva Lux II TD, fully insulated, Type 2, 10 bar, 95 °C, dP-control, PTC2
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 직접 난방 및 급탕
145B4005
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulation connection size | 1/2" |
| Circulation pipe size | Ø18 |
| Connection direction primary | Bottom + option for top conn |
| Contains batteries | No |
| Cover material | White-lacquered steel |
| Cover option | Extra |
| DCW static pressure [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Depth with cover [mm] | 300 mm |
| Depth without cover [mm] | 285 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH connection size | 3/4" |
| DH connection type | G int. Thread |
| DH pipe size | Ø18 |
| DHW capacity [kW] [Max] | 41 kW |
| DHW capacity [kW] [Min] | 32 kW |
| DHW circulation | Optional |
| DHW connection size | 3/4" |
| DHW connection type | G int. Thread |
| DHW Control type | Flow/thermostatic |
| DHW controller name | PTC2 |
| DHW HEX type | XB06H-1 40 |
| DHW pipe size | Ø18 |
| Differential pressure controller | Integrated |
| HE connection size | 3/4" |
| HE connection type | G int. Thread |
| HE pipe size | Ø18 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
| Heating capacity [kW] [Max] | 15 kW |
| Heating capacity [kW] [Min] | 10 kW |
| Heating control type | Delta p controller |
| Height with cover [mm] | 618 mm |
| Height without cover [mm] | 618 mm |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX heating alloy | AISI 316 |
| HEX heating brazed/gasketed material | Copper |
| Material Description | Akva Lux II TD XB06H40 PTC2/Sikk.v. |
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Number of households [Min] | 1 |
| Package depth [mm] | 600 mm |
| Package height [mm] | 340 mm |
| Package width [mm] | 800 mm |
| Pressure nominal primary [bar] | 10 bar |
| Pressure nominal secondary [bar] | 10 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Station size type | Type 2 |
| Supply temperature construction [˚C] | 95 °C |
| UL mark | No |
| Width with cover [mm] | 540 mm |
| Width without cover [mm] | 535 mm |
| 구분 | Akva Lux II TD, Type 2 (XB 06H-1-40) with cover |
| 비고 | Dir. HE and DHW |
| 절연 물질 | EPP cover |
| 제품 유형 | Akva Lux II TD, fully insulated |
| 제품군 | Small Stations |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 17 킬로그램 |
| 순중량 | 15 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511145 |