Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Lux II TD, fully insulated, Type 2, Heating controller name: AVPL, DHW controller name: PTC2

004U8631

Product Type: Akva Lux II TD, fully insulated, Type 2, 10 bar, 95 °C, dP-control, PTC2
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 직접 난방 및 급탕

제품 사양

다음의 기능 포함:
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryBottom
Contains batteriesNo
Cover materialWhite-lacquered steel
Cover optionExtra
DCW static pressure [bar] [Min]2.0 bar
Depth with cover [mm]300 mm
Depth without cover [mm]285 mm
DG Indicator ProfileContains Gas
DH connection size3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW capacity [kW] [Max]41 kW
DHW capacity [kW] [Min]32 kW
DHW circulationOptional
DHW connection size3/4"
DHW connection typeG int. Thread
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller namePTC2
DHW HEX typeXB06H-1 40
DHW pipe sizeØ18
Differential pressure controllerIntegrated
HE connection size3/4"
HE connection typeG int. Thread
HE pipe sizeØ18
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
다음의 기능 포함:
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating control typeDelta p controller
Heating controller nameAVPL
Height with cover [mm]618 mm
Height without cover [mm]618 mm
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX heating alloyAISI 316
HEX heating brazed/gasketed materialCopper
Material DescriptionAkva Lux II TD insul. XB06H-1 40
Mixing circuit - controldP-control
Number of households [Max]4
Number of households [Min]1
Package depth [mm]600 mm
Package height [mm]340 mm
Package width [mm]800 mm
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Pressure nominal secondary [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Station size typeType 2
Supply temperature construction [˚C]95 °C
UL markNo
Width with cover [mm]540 mm
Width without cover [mm]535 mm
구분Akva Lux II TD type 2 (XB06H-1-40) without cover
비고Dir. HE and DHW
절연 물질EPP cover
제품 유형Akva Lux II TD, fully insulated
제품군Small Stations

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량17 킬로그램
순중량15 킬로그램
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162511039