UnoFloor accessories
088X3982
UnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Accessories for distribution systems
088X3982
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | UnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs |
| Pressure nominal primary [bar] | 6 bar |
| Product line | Subsystems |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Supply temperature construction [˚C] | 60 °C |
| 구분 | UnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs |
| 제품 유형 | UnoFloor accessories |
| 제품군 | UnoFloors |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.7 킬로그램 |
| 순중량 | 1.5 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689612 |