Danfoss logo
WVTS, WVS Pressure / Thermo. operated valve (valev body, housing)

급수 조절 밸브용 밸브 몸체, WVH, 2 1/2 in

016D5165

연결 사이즈 [in]: 2 1/2 in, 연결유형: 용접 플랜지, 차압 압력 [bar] [최소]: 0.3, 차압 압력 [bar] [최대]: 4, Kv 값 [m³/h]: 45, 제품 용도: WVS 65; WVTS 65, 포장 형식: 싱글 팩

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kv 값 [m³/h]45.000 m³/h
Material DescriptionWVS/WVTS 65 Water Reg. Valve 2 1/2" M/1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP 서류 제품 이름WV Valves
매질중성 매체
바이패스 (Ø) [in]9/32 in
바이패스 (Ø) [mm]7.0 mm
본체재료주철
부품 프로그램 이름WVSWVTS
서비스 가능워터 밸브 예비 부품
승인EACPEDRoHSRoHS ChinaUA
연결 사이즈 [in]2 1/2 in
연결유형용접 플랜지
오리피스 사이즈 [mm]65.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]2 1/4 in
다음의 기능 포함:
값
제품 액세서리플랜지일반 액세서리
제품 용도WVS 65WVTS 65
제품 유형WVH
제품군워터조절 밸브
제품명급수 조절 밸브용 밸브 몸체
중온 범위 [°C] [최대]90 °C
중온 범위 [°C] [최소]-25 °C
중온 범위 [°F] [최대]194 °F
중온 범위 [°F] [최소]-13 °F
차압 압력 [bar] [최대]4.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.300 bar
차압 압력 [psi] [최대]58.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]4.300 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe16.0 bar
최대 시험 압력 [psig]232.0 psig
최대 작동 압력 [bar]10.0 bar
최대 작동 압력 [psig]145 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품플랜지 볼트플랜지 개스킷파일럿 밸브용 나사밸브 몸체

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량16.368 킬로그램
순중량15.55 킬로그램
Volume22.493 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423225927
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm