예비 부품, EV220A 32 EPDM
042U1037
제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: EV220A 32 EPDM, 서비스 키트, 기능: NC
042U1037
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Spare part Service kit EV220A 32 EPDM NC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 기능 | NC |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 밀봉재료 | EPDM |
| 유형 명칭 | Diaphragm, armature set |
| 제품 용도 | EV220A 32 EPDM |
| 제품 유형 | 예비 부품 |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
| 제품명 | 서비스 키트 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 10 pc |
| 포함된 부품 | 2 x 오링전기자 조립체아머추어 스프링다이어프램 어셈블리다이어프램 스프링 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.076 킬로그램 |
| 순중량 | 0.066 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.281 리터 |
| EAN/UPC | 5702423243549 |