예비 부품, EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM
042U1010
제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM, 서비스 키트, 기능: NC
042U1010
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Spare part Isolating Diaphragm FKM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 구분 | Isolating Diaphragm |
| 기능 | NC |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 밀봉재료 | FKM |
| 유형 명칭 | Diaphragm, actuator set |
| 제품 용도 | EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM |
| 제품 유형 | 예비 부품 |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
| 제품명 | 서비스 키트 |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 50 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | 0 °C |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 40 pc |
| 포함된 부품 | 4 x 나사절연 장치 조립체잠금 버튼코일용 너트오링 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.118 Kilogram |
| 순중량 | 0.11 Kilogram |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.201 Liter |
| EAN/UPC | 5702423112531 |