AV210D
042N4822
위치 지시기, 제품 용도: AV210D, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 5
042N4822
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Position Indicator AV210D |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 구분 | Position Indicator |
| 외함 정격 IP | IP65 |
| 유형 명칭 | Position indicator |
| 제품 용도 | AV210D |
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | Ext. operat. valve accessories |
| 제품명 | 위치 지시기 |
| 최대 전압 50Hz 정격 [V] | 250 V |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 5 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.286 킬로그램 |
| 순중량 | 0.283 킬로그램 |
| Volume | 0.819 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204113 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |