Danfoss logo
Position indicator

AV210B

042N4820

위치 지시기, 제품 용도: AV210B, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 5

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionPosition Indicator AV210B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
값
구분Position Indicator
외함 정격 IPIP65
유형 명칭Position indicator
제품 용도AV210B
제품 유형부속품
제품군Ext. operat. valve accessories
제품명위치 지시기
최대 전압 50Hz 정격 [V]250 V
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형5 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.272 킬로그램
순중량0.26 킬로그램
Volume0.787 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423204090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm