예비 부품, AV210B G38
042N4801
제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: AV210B G38, 수리 키트
042N4801
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Spare part AV210B G38 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 구분 | Repair Set |
| 밀봉재료 | PTFE |
| 연결 사이즈 [in] | 3/8 |
| 연결유형 | G |
| 유형 명칭 | Installation guide |
| 제품 용도 | AV210B G38 |
| 제품 유형 | 예비 부품 |
| 제품군 | Ext. operat. valve spare parts |
| 제품명 | 수리 키트 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 5 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.06 킬로그램 |
| 순중량 | 0.026 킬로그램 |
| Volume | 0.099 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423203994 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |