Danfoss logo
042N1278

예비 부품, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z 코일 유형 B, 케이블 플러그

042N0178

형식: 예비 부품, 제품 용도: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z 코일 유형 B, 유형 명칭: 케이블 플러그, 케이블 플러그
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 밸브용 예비 부품 및 액세서리, 밸브용 예비 부품 및 액세서리, 밸브용 예비 부품 및 액세서리

교체를 위한 권장 사항: 042N1278

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAccessory Cable Plug EN175301-803A I-100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
가스켓 재료NBR
색깔검정
승인CEUKCA
다음의 기능 포함:
외함 정격 IPIP65
유형 명칭케이블 플러그
전기적 연결 표준EN 175301-803
전기적 연결 형식A형
제품 용도018F Coil Type B018Z 코일 유형 B042N Coil Type B
제품 유형예비 부품
제품군솔레노이드 코일 부속품
제품명케이블 플러그
케이블 속성Ø4.5 MM - Ø11 MM
케이블 직경 [mm] [최대]8.0 mm
케이블 직경 [mm] [최소]6.0 mm
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형100 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.031 킬로그램
순중량0.03 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.105 리터
EAN/UPC5702423205868