솔레노이드 코일 부속품, 케이블 플러그
042N0120
제품 유형: 부속품, 유형 명칭: 케이블 플러그, 제품 용도: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z 코일 유형 B, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 15
042N0120
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Accessory Cable Plug 6.8 X 0.8 Spade |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Supply voltage [V] DC | 230.00 V |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 도체 크기. 최대 [mm2] | 0.7 mm² |
| 색깔 | 검정 |
| 외함 정격 IP | IP67 |
| 유형 명칭 | 케이블 플러그 |
| 전기적 연결 표준 | EN 175301-803 |
| 전기적 연결 형식 | A형 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 접점 | 2 + 2E |
| 제품 용도 | 018Z 코일 유형 B018F Coil Type B042N Coil Type B |
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | 솔레노이드 코일 부속품 |
| 제품명 | 케이블 플러그 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 90 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 194 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 최대 운전 전류 [A] | 5.00 A |
| 최대 접점 저항 [mOhm] | 15 mOhm |
| 케이블 길이 [in] | 59.00 in |
| 케이블 길이 [m] | 1.500 m |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 15 pc |
| 허용공차 | ± 15% |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.124 킬로그램 |
| 순중량 | 0.118 킬로그램 |
| Volume | 0.416 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |