Danfoss logo
Spare part, EV220B 65-100, Service kit 032U7390

예비 부품, EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100

032U7390

제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100, 서비스 키트, 기능: NC

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSpare part MOV Unit EV220B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
구분Manuel Opening Unit
기능NC
다음의 기능 포함:
값
밀봉재료EPDM
유형 명칭Actuator set manual override
제품 용도EV220B 15-100EV220B 15-50EV220B 65-100
제품 유형예비 부품
제품군솔레노이드 밸브 예비 부품
제품명서비스 키트
중온 범위 [°C] [최대]120 °C
중온 범위 [°C] [최소]-30 °C
키트의 내용HAND OPERATED
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.182 킬로그램
순중량0.167 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.218 리터
EAN/UPC5702428450515