Danfoss logo
Equalizing orifice

예비 부품, EV220B 25-32-40SS EPDM

032U6311

제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: EV220B 25-32-40SS EPDM, 서비스 키트

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSpare part EV220B 25-40 SS EPDM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
밀봉재료EPDM
다음의 기능 포함:
값
오리피스 사이즈 [mm]0.80 mm
유형 명칭Equalizing orifice
제품 용도EV220B 25-32-40SS EPDM
제품 유형예비 부품
제품군솔레노이드 밸브 예비 부품
제품명서비스 키트
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc
포함된 부품2 x 오링균압 오리피스

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량10 그램
순중량8 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.02 리터
EAN/UPC5702423132980