예비 부품, EV228B 25B EPDM, 다이어프램 세트
032U1102
제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: EV228B 25B EPDM, 유형 명칭: 다이어프램 세트, 서비스 키트
032U1102
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Spare part Service kit EV220 25 EPDM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 기능 | NC, NO, UN |
| 밀봉재료 | EPDM |
| 유형 명칭 | 다이어프램 세트 |
| 제품 용도 | EV228B 25B EPDM |
| 제품 유형 | 예비 부품 |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
| 제품명 | 서비스 키트 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 10 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.053 킬로그램 |
| 순중량 | 0.05 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.168 리터 |
| EAN/UPC | 5702428881449 |