예비 부품, EV220 6 EDPM
032U0165
제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: EV220 6 EDPM, 서비스 키트, 기능: NO
032U0165
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Spare part NO Unit EV220 6 EDPM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 기능 | NO |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 밀봉재료 | EPDM |
| 유형 명칭 | Actuator set |
| 제품 용도 | EV220 6 EDPM |
| 제품 용도 비고 | NO 장치 |
| 제품 유형 | 예비 부품 |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
| 제품명 | 서비스 키트 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 20 pc |
| 포함된 부품 | 코일용 잠금 버튼/너트NO 액츄에이터 장치전기자 장치용 오링 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.09 킬로그램 |
| 순중량 | 0.079 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.251 리터 |
| EAN/UPC | 5702423021062 |