예비 부품, EV220B 15-32, 하위 부품
032U0150
제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: EV220B 15-32, 유형 명칭: 하위 부품, 수동 개방
032U0150
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | MAN. OPENING UNIT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 구분 | Manuel Opening Unit |
| 밀봉재료 | NBR |
| 유형 명칭 | 하위 부품 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 제품 용도 | EV220B 15-32 |
| 제품 용도 비고 | 봉인 NBR |
| 제품 유형 | 예비 부품 |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
| 제품명 | 수동 개방 |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 90 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -10 °C |
| 키트의 내용 | TOOL OPERATED BY SCREWDRIVER |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 90 pc |
| 포함된 부품 | 4 x 나사오링Manual override body |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.134 킬로그램 |
| 순중량 | 0.113 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.087 리터 |
| EAN/UPC | 5702423008148 |