Danfoss logo
Manual override kit, stainless steel

예비 부품, EV220 SS., 하위 부품

032U0149

제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: EV220 SS., 유형 명칭: 하위 부품, 수동 개방

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionTELB-RSP
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
구분Manuel Opening Unit
밀봉재료NBR
유형 명칭하위 부품
다음의 기능 포함:
값
제품 용도EV220 SS.
제품 용도 비고수동 개방 장치
제품 유형예비 부품
제품군솔레노이드 밸브 예비 부품
제품명수동 개방
중온 범위 [°C] [최대]90 °C
중온 범위 [°C] [최소]-10 °C
키트의 내용TOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형90 pc
포함된 부품3 x 오링4 x 나사Manual override body

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.118 킬로그램
순중량0.111 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.089 리터
EAN/UPC5702423140671