Danfoss logo
Equalizing orifice

예비 부품, EV220B 50 EPDM

032U0086

제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: EV220B 50 EPDM, 서비스 키트

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSpare part Equalizing Orifice ø1.2 EPDM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
구분Equalizing Orifice 1.2 mm
다음의 기능 포함:
값
밀봉재료EPDM
오리피스 사이즈 [mm]1.20 mm
유형 명칭Equalizing orifice
제품 용도EV220B 50 EPDM
제품 유형예비 부품
제품군솔레노이드 밸브 예비 부품
제품명서비스 키트
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc
포함된 부품2 x 오링균압 오리피스

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량10 그램
순중량8 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.004 리터
EAN/UPC5702423025954