솔레노이드 코일 부속품, 부속품 가방, 봉인 키트 NC
018Z0090
Further information: For Normally Closed valves
018Z0090
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | COIL SEAL KIT FOR EVSI |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 유형 명칭 | 봉인 키트 NC |
| 제품 용도 | 코일 유형 B, 클립온 미포함 |
| 제품 유형 | 부속품 가방 |
| 제품군 | 솔레노이드 코일 부속품 |
| 제품명 | 봉인 키트 |
| 추가 정보 | For Normally Closed valves |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 10 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.044 킬로그램 |
| 순중량 | 0.04 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.096 리터 |
| EAN/UPC | 5702422035671 |