Danfoss logo
Accessory, Capillary tube gland_003N0157

워터밸브 부속품, 모세관 글랜드

003N0157

제품 유형: 부속품, 모세관 글랜드, 모세관 글랜드 사이즈 [in]: 1/2-14, 모세관 글랜드 유형: NPT, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 200

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAccessory Cap. Tube Gland 1/2" NPT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
내, 외부 모세관 눌림쇠외부
모세관 글랜드 사이즈 [in]1/2-14
모세관 글랜드 유형NPT
다음의 기능 포함:
값
센서 사이즈 (Ø x L) [in]3/8 x 7 3/32 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm]9.5 x 150 mm9.5 x 180 mm
유형 명칭모세관 글랜드
제품 용도AVTAAVTB
제품 유형부속품
제품군워터밸브 부속품
제품명모세관 글랜드
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형200 pc
표준 모세관 눌림쇠ANSI/ASME B1.20.1

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.055 킬로그램
순중량0.048 킬로그램
Volume0.989 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423018123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm