Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB003N0053

부속품

003N0053

센서 포켓, 유형 명칭: 센서 포켓, 연결유형: NPT, 연결 사이즈 [in]: 3/4 - 14, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 60

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAccessory Sensor Pocket 3/4" NPT S.Steel
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
내, 외부 연결외부
센서 사이즈 (Ø x L) [in]23/32 x 8 1/4 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
연결 사이즈 [in]3/4 - 14
연결유형NPT
다음의 기능 포함:
값
연결표준ANSI/ASME B1.20.1
유형 명칭센서 포켓
재료 사양스테인레스강
제품 용도AVTAAVTB
제품 유형부속품
제품군워터밸브 부속품
제품명센서 포켓
최소 센서 포켓 길이 [in]8 11/16 in
최소 센서 포켓 길이 [mm]220 mm
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형60 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.193 킬로그램
순중량0.181 킬로그램
Volume0.221 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423198887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm