Danfoss logo
F132U3281_EV220BW_IMG14_15-50_SS_valve_ NO_az

솔레노이드 밸브, EV220B, 기능: NO, G, 1 1/4, 18 m³/h, EPDM

032U8543

승인: CE; UA, 본체재료: 스테인레스강, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv 값 [m³/h]18.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220B 32SS G 114E NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
가짓수2/2
균압 오리피스 개방/폐쇄균압 오리피스 옵션
기능NO
내, 외부 연결내부
매질 권장사항Technical & Soft Water
매질 허용오차 비고부식성 매질증기 최대 4 bar온도: 코일 의존
밀봉재료EPDM
본체재료스테인레스강
부품 프로그램 이름EV220B 15 - 50
사양 요소EV220B 32SS G 114E NO000
서비스 가능솔레노이드 밸브 예비 부품
승인CEUA
액츄에이터B
액츄에이터 사이즈13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in]0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm]13.5 mm
연결 사이즈 [in]1 1/4
연결유형G
연결재료스테인레스강
연결표준ISO 228-1
다음의 기능 포함:
값
예상 개방 시간, 물 [ms]1000 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms]2500 ms
오리피스 사이즈 [mm]32.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]1 1/4 in
용도Open
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유체그룹1
유형 명칭EV220B 32
작동서보 운전(다이어프램)
제품 액세서리솔레노이드 밸브 액세서리
제품 유형EV220B
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]80 °C
주변 온도 최대 [°F]176 °F
중온 범위 [°C] [최대]100 °C
중온 범위 [°C] [최소]-30 °C
중온 범위 [°F] [최대]212 °F
중온 범위 [°F] [최소]-22 °F
차압 압력 [bar] [최대]10.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.300 bar
차압 압력 [psi] [최대]145.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]4.350 psi
최대 매질 점성도 [cSt]50 cSt
최대 시험 압력 [bar]16.0 bar
최대 시험 압력 [psig]232.0 psig
최대 작동 압력 [bar]12.0 bar
최대 작동 압력 [psig]174 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.2 킬로그램
순중량1.818 킬로그램
Volume7.334 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255133636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm