Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN25 Brass G 1 NO

솔레노이드 밸브, EV220B, 기능: NO, G, 1, 11 m³/h, FKM

032U7128

승인: DNVGL-CG-0339; UA, 본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]12.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Kv 값 [m³/h]11.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220B 25B G 1F NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c
SCIP 서류 제품 이름EV220B 15-50 brass NO - solenoid valve
가짓수2/2
균압 오리피스 개방/폐쇄균압 오리피스 옵션
기능NO
내, 외부 연결내부
매질 권장사항Oil,Comp.Air,Vacuum
매질 허용오차 비고중성 매체Water at max. 60°C/140 °F
밀봉재료FKM
본체재료황동
부품 프로그램 이름EV220B 15 - 50
사양 요소EV220B 25B G 1F NO000
서비스 가능솔레노이드 밸브 예비 부품
승인DNVGL-CG-0339UA
액츄에이터B
액츄에이터 사이즈13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in]0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm]13.5 mm
연결 사이즈 [in]1
연결유형G
다음의 기능 포함:
연결재료황동
연결표준ISO 228-1
예상 개방 시간, 물 [ms]300 ms
오리피스 사이즈 [mm]25.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]1 in
용도Open
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유체그룹1
유형 명칭EV220B 25
작동서보 운전(다이어프램)
제품 액세서리솔레노이드 밸브 액세서리
제품 유형EV220B
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]80 °C
주변 온도 최대 [°F]176 °F
중온 범위 [°C] [최대]100 °C
중온 범위 [°C] [최소]0 °C
중온 범위 [°F] [최대]212 °F
중온 범위 [°F] [최소]32 °F
차압 압력 [bar] [최대]10.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.300 bar
차압 압력 [psi] [최대]145.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]4.350 psi
최대 매질 점성도 [cSt]50 cSt
최대 시험 압력 [bar]15.0 bar
최대 시험 압력 [psig]217.5 psig
최대 작동 압력 [bar]10.0 bar
최대 작동 압력 [psig]145 psig
최대 작동 압력 정보액체: 최대 10 bar/145 psi
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.398 킬로그램
순중량1.336 킬로그램
Volume1.295 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702423004782
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm