Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN50 Brass G 2 NO

솔레노이드 밸브, EV220B, 기능: NO, NPT, 2, 40 m³/h, EPDM

032U6549

승인: PED; CE; UA, 본체재료: DZR 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]46.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Kv 값 [m³/h]40.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220B 50BD N 2E NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c
SCIP 서류 제품 이름EV220B 15-50 brass NO - solenoid valve
가짓수2/2
균압 오리피스 개방/폐쇄균압 오리피스 옵션
기능NO
내, 외부 연결내부
매질 권장사항Technical & Soft Water
매질 허용오차 비고약간의 부식성 매질증기 최대 4 bar온도: 코일 의존
밀봉재료EPDM
본체재료DZR 황동
부품 프로그램 이름EV220B 15 - 50
사양 요소EV220B 50BD N 2E NO000
서비스 가능솔레노이드 밸브 예비 부품
승인CEPEDUA
액츄에이터B
액츄에이터 사이즈13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in]0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm]13.5 mm
연결 사이즈 [in]2
연결유형NPT
다음의 기능 포함:
값
연결재료DZR 황동
연결표준ANSI/ASME B1.20.1
예상 개방 시간, 물 [ms]5000 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms]10000 ms
오리피스 사이즈 [mm]50.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]2 in
용도Open
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유체그룹1
유형 명칭EV220B 50
작동서보 운전(다이어프램)
제품 액세서리솔레노이드 밸브 액세서리
제품 유형EV220B
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]50 °C
주변 온도 최대 [°F]122 °F
중온 범위 [°C] [최대]120 °C
중온 범위 [°C] [최소]-10 °C
중온 범위 [°F] [최대]248 °F
중온 범위 [°F] [최소]14 °F
차압 압력 [bar] [최대]9.791 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.300 bar
차압 압력 [psi] [최대]142.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]4.351 psi
최대 매질 점성도 [cSt]50 cSt
최대 시험 압력 [bar]20.0 bar
최대 시험 압력 [psig]290.0 psig
최대 작동 압력 [bar]12.4 bar
최대 작동 압력 [psig]180 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량5.138 킬로그램
순중량4.743 킬로그램
Volume7.334 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423031641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm