Danfoss logo
EV220B 15-50 complete solenoid valve DN15 Brass G 1/2 NC/NO

솔레노이드 밸브, EV220B, 기능: NC, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

032U451431

승인: DNVGL-CG-0339; UL; CE; EAC, 본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Kv 값 [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220B 15B G 12N NC000 BB230AS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
SCIP 서류 제품 이름EV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
UL markYes
가짓수2/2
공급 전압 [V] AC230 V
균압 오리피스 개방/폐쇄균압 오리피스 옵션
기능NC
내, 외부 연결내부
매질 권장사항Water,Brine,Oil,Air
매질 허용오차 비고중성 매체
밀봉재료NBR
본체재료황동
부품 프로그램 이름EV220B 15 - 50
사양 요소EV220B 15B G 12N NC000 BB230AS
서비스 가능솔레노이드 밸브 예비 부품
승인CEDNVGL-CG-0339EACUL
액츄에이터B
액츄에이터 사이즈13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in]0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm]13.5 mm
연결 사이즈 [in]1/2
연결유형G
연결재료황동
연결표준ISO 228-1
다음의 기능 포함:
값
예상 개방 시간, 물 [ms]40 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms]350 ms
오리피스 사이즈 [mm]15.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]5/8 in
외함 정격 IPIP65
용도Open
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유체그룹1
유형 명칭EV220B 15
작동서보 운전(다이어프램)
전기적 연결스페이드 DIN 43650-A
전력 소비 [W] 50Hz11.0 W
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리솔레노이드 밸브 액세서리
제품 유형EV220B
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]80 °C
주변 온도 최대 [°F]176 °F
주파수 [Hz]50 Hz
중온 범위 [°C] [최대]90 °C
중온 범위 [°C] [최소]-10 °C
중온 범위 [°F] [최대]194 °F
중온 범위 [°F] [최소]14 °F
차압 압력 [bar] [최대]16.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.300 bar
차압 압력 [psi] [최대]232.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]4.350 psi
최대 공급 전압 50Hz [V]230 V
최대 매질 점성도 [cSt]50 cSt
최대 시험 압력 [bar]24.0 bar
최대 시험 압력 [psig]348.0 psig
최대 작동 압력 [bar]16.0 bar
최대 작동 압력 [psig]232 psig
코일 옵션클립온
코일 종류BB
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.016 킬로그램
순중량0.96 킬로그램
Volume0.88 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423186969
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm