Danfoss logo
EV220B Complete solenoid valve NC G 3/8 BB024DS

솔레노이드 밸브, EV220B, 기능: NC, G, 3/8, 1.5 m³/h, NBR

032U151802

승인: DNVGL-CG-0339; CE, 본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: EV220B, EV220B, Quick selector, Quick selector, Quick selector, EV220B

교체를 위한 권장 사항: 018F7397, 032U1246, 032U1247, 042N1256, 132U1000

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]1.750 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Kv 값 [m³/h]1.500 m³/h
Material DescriptionValve EV220B 10B G 38N NC000 BB024DS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
SCIP 서류 제품 이름EV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
Supply voltage [V] DC24.00 V
가짓수2/2
기능NC
내, 외부 연결내부
매질 권장사항Water,Brine,Oil,Air
매질 허용오차 비고중성 매체
밀봉재료NBR
본체재료황동
부품 프로그램 이름EV220B 6 - 22
사양 요소EV220B 10B G 38N NC000 BB024DS
서비스 가능솔레노이드 밸브 예비 부품
승인CEDNVGL-CG-0339
액츄에이터B
액츄에이터 사이즈13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in]0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm]13.5 mm
연결 사이즈 [in]3/8
연결유형G
연결재료황동
연결표준ISO 228-1
다음의 기능 포함:
예상 개방 시간, 물 [ms]50 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms]300 ms
오리피스 사이즈 [mm]10.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]3/8 in
외함 정격 IPIP65
용도Open
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유체그룹1
유형 명칭EV220B 10
작동서보 운전(다이어프램)
전기적 연결스페이드 DIN 43650-A
전력 소비 [W] DC16.0 W
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리솔레노이드 밸브 액세서리
제품 유형EV220B
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]80 °C
주변 온도 최대 [°F]176 °F
중온 범위 [°C] [최대]90 °C
중온 범위 [°C] [최소]-10 °C
중온 범위 [°F] [최대]194 °F
중온 범위 [°F] [최소]14 °F
차압 압력 [bar] [최대]20.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.100 bar
차압 압력 [psi] [최대]290.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]1.450 psi
최대 매질 점성도 [cSt]50 cSt
최대 시험 압력 [bar]30.0 bar
최대 시험 압력 [psig]435.0 psig
최대 작동 압력 [bar]20.0 bar
최대 작동 압력 [psig]290 psig
코일 옵션클립온
코일 종류BB
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.699 킬로그램
순중량0.637 킬로그램
Volume3.684 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702423198467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm